Stazione di rotazione verso la saldatura
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Obiettivo
Nel caso della fabbricazione di porte di garage da parte del loro maggior produttore europeo, occorreva tornire barre in acciaio affinché potessero essere saldate da un robot di saldatura MAG. In questo caso le sfide erano le complesse condizioni ambientali e il collegamento a massa (corrente di saldatura).
Soluzione
In questo caso, un servoasse di rotazione in combinazione con un distributore rotante e una pinza a tre ganasce Zimmer sono stati la soluzione. Grazie alla pinza a tre ganasce, i componenti sono stati ritenuti in modo sicuro. Nello stato di presa, i componenti venivano ruotati tramite un servomotore e la massa veniva scaricata tramite il distributore rotante.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 750 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.3 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 130 [°C] |
Componenti standard integrati